The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • M55069010
    EAN
    4012740339315
    Balení
    1 ks

    T-kus kanálu LF/FB 60x110, bílá M55069010

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    T-kus kanálu LF/FB 60x110, bílá

    M55069010

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      61 mm
    • Šířka
      110 mm
    • Měření a
      190 mm
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství
      Tvarový díl
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ne
    • S anti­bak­te­ri­ální úpravou
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek M55069010 | Hager

      Obrázek produktu M55069010

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu M55069010 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu M55069010

      T-kus kanálu LF/FB 60x110, bílá

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.