The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LSN531
    EAN
    3250614120138
    Balení
    12 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací LSN531

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací

    LSN531

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KB163P

      Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      76,50 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      76,90 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Typ pólu
      1P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      32 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 70 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      3,40 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 16 mm²
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      10 x 38
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LSN531
    PDF
    RoHS report LSN531
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LSN531 | Hager

      Obrázek produktu LSN531

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LSN531 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LSN531

      Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
      LF312G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    • 2
      LF316G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC
      LF316G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC
    • 3
      LF420G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
      LF420G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
    • 4
      LF306G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
      LF306G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
    • 5
      LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
      LF540G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.