The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • LSN504
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A LSN504

EAN
3250614120107
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A

LSN504

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Modulární fázová přípojnice 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Modulární fázová přípojnice
  • KB163P

    Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    76,50 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    76,90 mm
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Pouze pro interní použití
  • Počet polovičních modulů 17,5 mm
    8
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 70 °C
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    2,20 - 2,20 Nm
  • Montáž
    Lišta DIN
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3,50 W
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    1 000 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC/DC
  • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
    3
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP2X
Připo­jení
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1 - 16 mm²
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1 - 16 mm²
Pojistka
  • Velikost pojistky
    10 x 38
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration LSN504
PDF
RoHS report LSN504
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LSN504 | Hager

    Obrázek produktu LSN504

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LSN504 | Hager

    Hager Produktový list LSN504

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 3+N do 32A

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    LF312G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
  • 2
    LF412G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC
    LF412G
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC
  • 3
    LF306M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC
    LF306M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC
  • 4
    LF445M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC
    LF445M
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC
  • 5
    LR604 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A
    LR604
    Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.