The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • LSN503
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250614120091
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    4 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span

    LSN503

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    LSN503

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Modulární fázová přípojnice 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Modulární fázová přípojnice
    • KB163P

      Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      76,50 mm
    • Šířka
      52,50 mm
    • Hloubka
      76,90 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Typ pólu
      3P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      6
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 70 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3,50 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 16 mm²
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      10 x 38
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration LSN503
    PDF
    RoHS report LSN503
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div LSN503

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Product data sheet LSN503

      Product data sheet cs-CZ 2026-05-06

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.