Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A se signalizací LS531
EAN
3250614123801
Balení
12 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Válcová pojistka 23 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka18 mm
-
Hloubka75 mm
Architektura
-
Počet pólů1
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 50 °C
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,20 - 2,20 Nm
-
MontážLišta DIN
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,70 W
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Typ napájecího napětíAC
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče0,75 - 16,0 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 25 mm²
Pojistka
-
Velikost pojistky10 x 38
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace