Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A LS502
EAN
3250614123757
Balení
6 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Válcová pojistka 23 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka36 mm
-
Hloubka75 mm
Architektura
-
Počet pólů2
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
Kapacita
-
Počet modulů2
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm4
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 50 °C
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,20 - 2,20 Nm
-
MontážLišta DIN
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu7,40 W
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Typ napájecího napětíAC
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče0,75 - 16 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 25 mm²
Pojistka
-
Velikost pojistky10 x 38
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace