The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • LR603
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A LR603

EAN
3250614186035
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A

LR603

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    107 mm
  • Šířka
    78,75 mm
  • Hloubka
    93 mm
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    50 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4,50
Pouze pro interní použití
  • Počet polovičních modulů 17,5 mm
    9
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 40 °C
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3,5 - 3,5 Nm
  • Montáž
    Lišta DIN
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    18,88 W
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 kV
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
    3
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Připo­jení
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    2,5 - 25 mm²
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    2,5 - 35 mm²
Pojistka
  • Velikost pojistky
    14 x 51
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LR603
PDF
Hager RoHS report LR603
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LR603 | Hager

    Obrázek produktu LR603

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LR603 | Hager

    Hager Product data sheet LR603

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3-pól. do 50A

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    LF312G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
  • 2
    LF412G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC
    LF412G
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 12A gG, 690V AC
  • 3
    LF306M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC
    LF306M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A aM, 500V AC
  • 4
    LF445M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC
    LF445M
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A aM, 500V AC
  • 5
    LR604 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A
    LR604
    Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.