The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství
    • LNH2200M6
    EAN
    3250614125577
    Balení
    3 ks
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství

    Pojistka nožová NH2C gG 690V 200A dvojitá signalizace LNH2200M6

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka nožová NH2C gG 690V 200A dvojitá signalizace

    LNH2200M6

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      gG
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH2
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      200 A
    Podmínky použití
    • Izolované
      Ne
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      80 kA
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      19 W
    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      39,50 mm
    • Hloubka
      72,50 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH2200M6
    PDF
    RoHS report LNH2200M6
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LNH2200M6 | Hager

      Obrázek produktu LNH2200M6

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LNH2200M6 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LNH2200M6

      Pojistka nožová NH2C gG 690V 200A dvojitá signalizace

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LNH00050M6A - Pojistka nožová NH00 aM 690V 50A dvojitá signalizace
      LNH00050M6A
      Pojistka nožová NH00 aM 690V 50A dvojitá signalizace
    • 2
      LNH1125M6A - Pojistka nožová NH1 aM 690V 125A dvojitá signalizace
      LNH1125M6A
      Pojistka nožová NH1 aM 690V 125A dvojitá signalizace
    • 3
      LNH0006M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 6A dvojitá signalizace
      LNH0006M
      Pojistka nožová NH000 gG 500V 6A dvojitá signalizace
    • 4
      LNH0002M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 2A dvojitá signalizace
      LNH0002M
      Pojistka nožová NH000 gG 500V 2A dvojitá signalizace
    • 5
      LNH025M - Pojistka nožová NH0 gG 500V 25A dvojitá signalizace
      LNH025M
      Pojistka nožová NH0 gG 500V 25A dvojitá signalizace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.