The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství
    • LNH1050MK
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250614122583
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    3 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství

    Pojistka nožová NH1C gG 500V 50A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér LNH1050MK

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Pojistka nožová NH1C gG 500V 50A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér

    LNH1050MK

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      gG
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH1C
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      500 - 500 V
    • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      50 A
    Podmínky použití
    • Izolované
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      120 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4,10 W
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      135 mm
    • Hloubka
      30 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH1050MK
    PDF
    RoHS report LNH1050MK
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div LNH1050MK

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu LNH1050MK

      Pojistka nožová NH1C gG 500V 50A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      LNH30910M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
      LNH30910M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
    • 2
      LNH30289M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 200kVA, 289A M
      LNH30289M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 200kVA, 289A M
    • 3
      LNH30455M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
      LNH30455M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
    • 4
      LNH30722M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
      LNH30722M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
    • 5
      LNH40455M4T - Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 315kVA, 455A
      LNH40455M4T
      Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 315kVA, 455A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.