Pojistka nožová, velikost NH1, 35A gG, 500V AC LNH1035T
EAN
3250614132414
Balení
3 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Vypínací charakteristikagG
Pojistka
-
Velikost pojistkyNH1C
-
Charakteristika pojistekgG
Napětí
-
Typ napájecího napětíAC
-
Provozní napětí AC500 - 500 V
-
Jmenovité napětí při AC 50 Hz500 - 500 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud35 A
Podmínky použití
-
IzolovanéNe
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1120 kA
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,80 W
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka135 mm
-
Hloubka30 mm
Ke stažení
Více dokumentace