The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství
  • LNH1035MK
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistka nožová NH1C gG 500V 35A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér LNH1035MK

EAN
3250614133008
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistka nožová NH1C gG 500V 35A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér

LNH1035MK

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    gG
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH1C
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    gG
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Provozní napětí AC
    500 - 500 V
  • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    35 A
Podmínky použití
  • Izolované
    Ano
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    120 kA
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3 W
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    135 mm
  • Hloubka
    30 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH1035MK
PDF
Hager RoHS report LNH1035MK
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LNH1035MK | Hager

    Obrázek produktu LNH1035MK

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LNH1035MK | Hager

    Hager Product data sheet LNH1035MK

    Pojistka nožová NH1C gG 500V 35A dvojitá signalizace, izolovaný adaptér

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LNH30910M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
    LNH30910M4T
    Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
  • 2
    LNH30289M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 200kVA, 289A M
    LNH30289M4T
    Pojistka nožová NH3 gTr 400V 200kVA, 289A M
  • 3
    LNH30455M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
    LNH30455M4T
    Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
  • 4
    LNH30722M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
    LNH30722M4T
    Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
  • 5
    LNH40455M4T - Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 315kVA, 455A
    LNH40455M4T
    Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 315kVA, 455A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.