The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství
    • LNH1025M6
    EAN
    3250614125423
    Balení
    3 ks
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství

    Pojistka nožová NH1C gG 690V 25A dvojitá signalizace LNH1025M6

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka nožová NH1C gG 690V 25A dvojitá signalizace

    LNH1025M6

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH1C
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      25 A
    Podmínky použití
    • Izolované
      Ne
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      80 kA
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      3,60 W
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      135 mm
    • Hloubka
      30 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-07-10
    PDF
    413,61 kB
    Hager REACH declaration LNH1025M6
    PDF
    Hager RoHS report LNH1025M6
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LNH1025M6 | Hager

      Obrázek produktu LNH1025M6

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LNH1025M6 | Hager

      Hager Product data sheet LNH1025M6

      Pojistka nožová NH1C gG 690V 25A dvojitá signalizace

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LNH40361M4T - Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 250kVA, 361A
      LNH40361M4T
      Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 250kVA, 361A
    • 2
      LNH30455M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
      LNH30455M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
    • 3
      LNH30722M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
      LNH30722M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
    • 4
      LNH30910M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
      LNH30910M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
    • 5
      LNH40577M4T - Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 400kVA, 577A
      LNH40577M4T
      Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 400kVA, 577A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.