The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství
    • LNH100M
    EAN
    3250614141195
    Balení
    3 ks
    • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství

    Pojistka nožová NH0 gG 500V 100A dvojitá signalizace LNH100M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka nožová NH0 gG 500V 100A dvojitá signalizace

    LNH100M

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      gG
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH0
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      500 - 500 V
    • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    Podmínky použití
    • Izolované
      Ne
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      120 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      9,40 W
    Rozměry
    • Výška
      125 mm
    • Šířka
      30 mm
    • Hloubka
      61 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH100M
    PDF
    RoHS report LNH100M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LNH100M | Hager

      Obrázek produktu LNH100M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LNH100M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LNH100M

      Pojistka nožová NH0 gG 500V 100A dvojitá signalizace

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LNH40361M4T - Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 250kVA, 361A
      LNH40361M4T
      Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 250kVA, 361A
    • 2
      LNH30455M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
      LNH30455M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 315kVA, 455A M
    • 3
      LNH30722M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
      LNH30722M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 500kVA, 722A M
    • 4
      LNH30910M4T - Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
      LNH30910M4T
      Pojistka nožová NH3 gTr 400V 630kVA, 910A M
    • 5
      LNH40577M4T - Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 400kVA, 577A
      LNH40577M4T
      Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 400kVA, 577A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.