Pojistka nožová, velikost NH000, 35A gG, 500V AC LNH00035T
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Pojistka
-
Velikost pojistkyNH000
-
Charakteristika pojistekgG
Napětí
-
Typ napájecího napětíAC
-
Provozní napětí AC0 - 500 V
-
Jmenovité napětí při AC 50 Hz500 - 500 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud35 A
Podmínky použití
-
IzolovanéNe
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1120 kA
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,10 W
Rozměry
-
Výška52,50 mm
-
Šířka21 mm
-
Hloubka78 mm
Ke stažení
Více dokumentace