Pojistka nožová, velikost NH000, 20A gG, 500V AC LNH00020T
EAN
3250614132155
Balení
3 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Architektura
-
Vypínací charakteristikagG
Pojistka
-
Velikost pojistkyNH000
-
Charakteristika pojistekgG
Napětí
-
Typ napájecího napětíAC
-
Provozní napětí AC500 - 500 V
-
Jmenovité napětí při AC 50 Hz500 - 500 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud20 A
Podmínky použití
-
IzolovanéNe
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1120 kA
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,90 W
Rozměry
-
Výška79 mm
-
Šířka21 mm
-
Hloubka51 mm
Ke stažení
Více dokumentace