The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Nožové pojistky NH a příslu­šen­ství
  • LNH000040M6A
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistka nožová NH000 aM 690V 40A dvojitá signalizace LNH000040M6A

EAN
3250614125713
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistka nožová NH000 aM 690V 40A dvojitá signalizace

LNH000040M6A

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    aM
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH000
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    aM
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Provozní napětí AC
    690 - 690 V
  • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
    690 - 690 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    40 A
Podmínky použití
  • Izolované
    Ne
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    80 kA
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,10 W
Rozměry
  • Výška
    79 mm
  • Šířka
    20,80 mm
  • Hloubka
    52,5 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH000040M6A
PDF
Hager RoHS report LNH000040M6A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LNH000040M6A | Hager

    Obrázek produktu LNH000040M6A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LNH000040M6A | Hager

    Hager Produktový list LNH000040M6A

    Pojistka nožová NH000 aM 690V 40A dvojitá signalizace

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LNH0002M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 2A dvojitá signalizace
    LNH0002M
    Pojistka nožová NH000 gG 500V 2A dvojitá signalizace
  • 2
    LNH0004M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 4A dvojitá signalizace
    LNH0004M
    Pojistka nožová NH000 gG 500V 4A dvojitá signalizace
  • 3
    LNH0006M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 6A dvojitá signalizace
    LNH0006M
    Pojistka nožová NH000 gG 500V 6A dvojitá signalizace
  • 4
    LNH0010M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 10A dvojitá signalizace
    LNH0010M
    Pojistka nožová NH000 gG 500V 10A dvojitá signalizace
  • 5
    LNH0016M - Pojistka nožová NH000 gG 500V 16A dvojitá signalizace
    LNH0016M
    Pojistka nožová NH000 gG 500V 16A dvojitá signalizace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.