Oceloplechová elektroinstalační lišta s víkem LFS 40x60 mm bílé barvy RAL 9016. Kanál má předděrované dno s roztečí 125 mm, vybavena příchytkami kabelů. Ke kanálu lze objednat různé tvarové díly jako: vnější a vnitřní roh, plochý roh, T-kus, koncovky apod.
EAN
4012740206488
Balení
8 metrů
Elektroinstalační lišta LFS 60x60 mm s víkem a příchytkami, pozinkovaný LFS600600VERZ
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Pospojovací sada 1 dostupné produkty -
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka60 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 860 - 2 860 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)12
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
BarvaZinek
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 1
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
Počet kabelových úchytek na metr2
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace