Plastová elektroinstalační lišta LFF 60x110 mm bílé barvy RAL 9016 s možností montáže přístrojů 45 x 45 mm nebo přístrojů s montážní roztečí 60 mm. Lišta má předděrované dno s roztečí 125 mm a je osazena sklopnými příchytkami kabelů.
EAN
4012740994477
Balení
12 metrů
Elektroinstalační lišta LFS 40x60 mm s víkem a příchytkami, dopravní bílá LFS4006009016
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Pospojovací sada 1 dostupné produkty -
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka60 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče1 700 - 1 700 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)7
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchLakované
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ano
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 1
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
Počet kabelových úchytek na metr2
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFS4006009016
Kabel. kanál LFS 40x60 s víkem a příchytkami, bílá
PDF -
Certifikát produktu
Product certificate International 2022-06-28
Certifikát produktu de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB
Více dokumentace