The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • LFS4006009016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kabel. kanál LFS 40x60 s víkem a příchytkami, bílá LFS4006009016

EAN
4012740994477
Balení
12 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabel. kanál LFS 40x60 s víkem a příchytkami, bílá

LFS4006009016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 2 dostupné produkty
    • Pospo­jovací sada 1 dostupné produkty
    • Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál
    • Pospo­jovací sada
    • Spojka pro instalační kanál
    • Koncový díl pro instalační kanál
    • Vnitřní roh pro instalační kanál
    • Vnější roh pro instalační kanál
    • Plochý roh pro instalační kanál
    • T-kus pro instalační kanál
    • R2290VERZ

      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.

      0,00 €  / *
    • M6290

      Kabelová příchytka pro kan. LFS plastová š.60 mm

      0,00 €  / *
    • L4180VERZ

      Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF

      0,00 €  / *
    • R2504VERZ

      Spojovací pár pro kan. LFS v. 40 mm

      0,00 €  / *
    • LFS4006069016

      Koncovka kanálu LFS 40x60, bílá

      0,00 €  / *
    • LFS4006049016

      Vnitřní roh kanálu LFS 40x60, bílá

      0,00 €  / *
    • LFS4006039016

      Vnější roh kanálu LFS 40x60, bílá

      0,00 €  / *
    • LFS4006059016

      Plochý roh kanálu LFS 40x60, bílá

      0,00 €  / *
    • LFS4006089016

      T - Kus kanálu LFS 40x60, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      40 mm
    • Šířka
      60 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      1 700 - 1 700 mm²
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      7
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Lakované
    • Kód RAL
      9016
    • Barva
      Dopravní bílá
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      0
    • Počet oddílů
      1 - 1
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      0
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ano
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration LFS4006009016
    PDF
    Hager RoHS report LFS4006009016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LFS4006009016 | Hager

      Obrázek produktu LFS4006009016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list LFS4006009016 | Hager

      Hager Produktový list LFS4006009016

      Kabel. kanál LFS 40x60 s víkem a příchytkami, bílá

      PDF
    • certifikát výrobku

      Obrázek Product certificate International 2022-06-28 | Hager

      Product certificate International 2022-06-28

      certifikát výrobku de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      M7251 - Kabelové příchytka pro LF
      M7251
      Kabelové příchytka pro LF
    • 4
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    • 5
      M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
      M7239
      Kabelová příchytka pro LF šířky 60

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.