Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Pospojovací sada 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška30 mm
-
Šířka32 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče720 - 720 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)3
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchLakované
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 1
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFS3003009016
Kabel. kanál LFS 30x45 s víkem, bílá
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2019-02-19
PDF4,94 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB
Více dokumentace