Role elektroinstalační lišty LFR, 7 x 12 mm, bílé bary s oboustranně lepicí páskou. Vyrobena z plastu a dodávána jako 20 m návin rozložené elektroinstalační lišty v ploché kartonové krabici. Vedle oboustranné lepicí pásky pro instalaci na všechny hladké povrchy je ve dnu lišty perforace pro upevnění šrouby nebo hřebíky. Lištu lze jednoduše dělit nůžkami například s nůžkami L5561.
EAN
4012740013727
Balení
20 metrů
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška7 mm
-
Šířka12 mm
-
Délka20 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče84 - 84 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaPant
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)0
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluBez spojky
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 1
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFR0701209016A
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-27
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF259,38 kB
Více dokumentace