Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška18 mm
-
Šířka19 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka víka19 mm
-
Vnitřní průřez vodiče228 - 228 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Typ víkaPředmontované
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)1
Materiál
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluBez spojky
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet oddílů1 - 1
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíNe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Konfigurace
-
SamolepicíNe
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFH2002009016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-08
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Více dokumentace