The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • LFF79U
    EAN
    4012740868846
    Balení
    10 ks
    • Elek­tro­in­stalační lišty

    Izolační kryt pro standardní přístroje, LFF LFF79U

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Izolační kryt pro standardní přístroje, LFF

    LFF79U

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Univerzální
    Konfigu­race
    • Typ krabice
      Uzavřené
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Modulární, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Rozměry
    • Počet jednotek
      1
    Instalace, montáž
    • Umís­tění boxu
      Přední strana
    Funkce
    • Možnost odleh­čení tahu
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
    PDF
    383,26 kB
    REACH declaration LFF79U
    PDF
    RoHS report LFF79U
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LFF79U | Hager

      Obrázek produktu LFF79U

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LFF79U | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LFF79U

      Izolační kryt pro standardní přístroje, LFF

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2293VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
      R2293VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2292VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
      R2292VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 4
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 5
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.