Izolační kryt pro standardní přístroje, LFF LFF79U
EAN
4012740868846
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekUniverzální
Konfigurace
-
Typ krabiceUzavřené
Konektivita
-
Druh montážeModulární, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Rozměry
-
Počet jednotek1
Instalace, montáž
-
Umístění boxuPřední strana
Funkce
-
Možnost odlehčení tahuNe
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace