The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • LFF79H
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Izolační kryt pro přístroje modulu 45x45, LFF LFF79H

EAN
4012740868839
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Izolační kryt pro přístroje modulu 45x45, LFF

LFF79H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LFF71H0909016

    0,00 €  / *
  • LFF71H1109016

    0,00 €  / *
  • LFF71H110ALU

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    Univerzální
Konfigu­race
  • Typ krabice
    Uzavřené
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Modulární, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Rozměry
  • Počet jednotek
    1
Instalace, montáž
  • Umís­tění boxu
    Přední strana
Funkce
  • Možnost odleh­čení tahu
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
Hager REACH declaration LFF79H
PDF
Hager RoHS report LFF79H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LFF79H | Hager

    Obrázek produktu LFF79H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LFF79H | Hager

    Hager Produktový list LFF79H

    Izolační kryt pro přístroje modulu 45x45, LFF

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    R2291VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
  • 2
    R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    R2290VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
  • 3
    M7251 - Kabelové příchytka pro LF
    M7251
    Kabelové příchytka pro LF
  • 4
    M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    M7248
    Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
  • 5
    M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
    M7239
    Kabelová příchytka pro LF šířky 60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.