Plastový elektroinstalační kanál z PVC odolného vůči UV záření, s víkem LFE 20x35 mm bílé barvy RAL 9016. Kanál má předděrované dno s roztečí 125 mm.
EAN
4012740028493
Balení
40 metrů
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška20 mm
-
Šířka33 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče440 - 440 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaPředmontované
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)2
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL9016
-
BarvaDopravní bílá
-
PrůhlednéNe
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK10
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluBez spojky
Vybavení
-
Počet přepážek0
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Rozsah dodávky
-
Dodávka v roliNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LFE2003509016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-03
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Více dokumentace