Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška61 mm
-
Šířka150 mm
-
Měření a180 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Nastavení
-
Úhlový rozsah90 - 90
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
-
S antibakteriální úpravouNe
Instalace, montáž
-
MontážSkrz víko
Architektura
-
SymetrickéAno
-
Související produktové řadyLF 60x150, LFH 60x150
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu LF6015059016
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-27
PDF -
Licence produktu
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Prohlášení o shodě
EC declaration of conformity FB
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF341,51 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Více dokumentace