Kabel. kanál LF 60x110 s přep., víkem a příchytkami, šedá LF6011107030
EAN
4012740100281
Balení
16 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka110 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče5 350 - 5 350 mm²
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)23
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL7030
-
BarvaŠedý kámen
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Počet přepážek1
-
Počet oddílů2 - 2
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
S ochrannou fóliíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace