LF408G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

          Menu
          • Produkty
          • Řešení
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
            • Řešení
            • Řešení dle zaměření
              • Distribuce energie
              • Systémy pro ukládání vedení
              • Spínací a regulační systémy
              • Domovní elektroinstalační přístroje
              • Automatizace budov
              • Zobrazit vše
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Řešení dle budov
              • Rodinné domy
              • Bytové domy
              • Kanceláře
              • Hotely
              • Komerční prostory
              • Zobrazit vše
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Řešení dle činnosti
              • Elektrikář
              • Architekt
              • Výrobce rozvaděčů
              • Systémový integrátor
              • Koncový zákazník
              • Zobrazit vše
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Bezšroubový svět quickconnect
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Reference
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Spolehlivost a bezpečnost
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Online nástroje
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
            • Online nástroje
            • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Inspirace a vzdělávání
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
            • Inspirace a vzdělávání
            • Ke stažení
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
            • Download centrum
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
            • Kalendář akcí
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Technická podpora
            Nejčastější dotazy
            Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
            Vice
            • Technická podpora
            • FAQ - obecné
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
            • Videa
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
            • Zobrazit vše
          • O nás
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
            • O nás
            • Náš tým
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Kontaktní formulář
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Udržitelnost
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Registrace k newsletteru
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Prodejní místa
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
            • Zobrazit vše
          • Podívejte se na všechny kategorie
          Účet
          • Katalog
          • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
          • Pojist­kové systémy
          • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
          • LF408G
          LF408G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC
          LF408G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC

          Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC

          LF408G

          LF408G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC
          LF408G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC
          • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

          Pojistka válcová, velikost 14x51, 8A gG, 690V AC LF408G

          EAN
          3250614062506
          Balení
          10 ks

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu

          Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

          Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

          Vytvořit účet Přihlásit se
          • Technické vlastnosti
          • Environmentální hodnota
          • Více produktů
          Stáhnout technický list

          Technické vlastnosti

          Pojistka
          • Charak­te­ris­tika pojistek
            gG
          • Velikost pojistky
            14 x 51
          Elek­trický proud
          • Jmenovitý proud
            8 A
          Výkon
          • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
            1 W
          Hlavní elek­trické atri­buty
          • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
            80 kA
          Napětí
          • Typ napá­je­cího napětí
            AC
          • Jmenovité napětí
            690 - 690 V
          Archi­tek­tura
          • Vypínací charak­te­ris­tika
            C

          Environmentální hodnota

          Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

          V souladu se směrnicí RoHS Ano
          V souladu s nařízením REACH Ano
          Neobsahuje halogeny Ano

          Certifikace a dokumenty

          REACH declaration LF408G (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration LF408G (english)
          PDF
          103,59 kB

          Objevte více z této produktové řady

            5
          • 1
            LF300G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A gG, 500V AC
            LF300G
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 0, 5A gG, 500V AC
          • 2
            LF300M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 0,5A aM, 500V AC
            LF300M
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 0, 5A aM, 500V AC
          • 3
            LF301G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC
            LF301G
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC
          • 4
            LF301M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC
            LF301M
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC
          • 5
            LF302G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC
            LF302G
            Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC

          Produkty a řešení

          • Produktový katalog
          • Distribuce energie
          • Systémy pro ukládání vedení
          • Spínací a regulační systémy
          • Domovní elektroinstalační přístroje
          • Automatizace budov
          • Reference

           

           

          Kontakt a podpora

          • Kontakty
          • FAQ
          • Návodová videa
          • Online nástroje
          • Download centrum

          Kdo jsme

          Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

          Sledujte nás!

          • Ochrana osobních údajů
          • Cookies
          • Hager Group
          • Nahlásit chybu zabezpečení

           

          Hager Electro s.r.o.