catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740134255
catalog.pageproduct.product.info.packqty
12 catalog.pageproduct.product_base_unit_meters.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka90 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 600 - 2 600 mm²
Kryt, dveře
-
Typ víkaVolný
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)10
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
Kód RAL7030
-
BarvaŠedý kámen
-
Průhlednécatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Počet přepážek1
-
Počet oddílů2 - 2
-
Počet připojitelných přepážek0
-
Včetně kabelové příchytkycatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Počet kabelových úchytek na metr2
-
S ochrannou fóliícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravoucatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Rozsah dodávky
-
Dodávka v rolicatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu LF4009107030
Kabel. kanál LF 40x90 s přep., víkem a příchytkami, šedá
PDF -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button