Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gPV 1000V DC LF301PV
EAN
3250614061592
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Pojistka
-
Charakteristika pojistekgPV
-
Velikost pojistky10.3 x 38
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 A
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,76 W
Hlavní elektrické atributy
-
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-130 kA
Napětí
-
Typ napájecího napětíDC
-
Jmenovité napětí1 000 - 1 000 V
Architektura
-
Vypínací charakteristikaC
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Více dokumentace