The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • LF2502507035
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kabel. kanál LF 25x25 s víkem, sv.šedá LF2502507035

EAN
4012740149556
Balení
42 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabel. kanál LF 25x25 s víkem, sv.šedá

LF2502507035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • T-kus pro instalační kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Koncový díl pro instalační kanál
  • Vnější roh pro instalační kanál
  • Plochý roh pro instalační kanál
  • Vnitřní roh pro instalační kanál
  • T-kus pro instalační kanál
  • LF2502567035

    Koncovka kanálu LF 25x25, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LF2502537035

    Vnější roh kanálu LF 25x25, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LF2502557035

    Plochý roh kanálu LF 25x25, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LF2502547035

    Vnitřní roh kanálu LF 25x25, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LF2502587035

    T-kus kanálu LF 25x25, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    25 mm
  • Šířka
    25 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    500 - 500 mm²
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Kód RAL
    7035
  • Barva
    Světle šedá
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Normy
  • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
    Ne
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Bez spojky
Vyba­vení
  • Počet přepážek
    0
  • Počet oddílů
    1 - 1
  • Počet připo­ji­telných přepážek
    0
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ne
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF2502507035
PDF
Hager RoHS report LF2502507035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LF2502507035 | Hager

    Obrázek produktu LF2502507035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LF2502507035 | Hager

    Hager Product data sheet LF2502507035

    Kabel. kanál LF 25x25 s víkem, sv.šedá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    365,04 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    150,87 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,12 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    R2291VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
  • 2
    R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    R2290VERZ
    Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
  • 3
    M7251 - Kabelové příchytka pro LF
    M7251
    Kabelové příchytka pro LF
  • 4
    M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    M7248
    Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
  • 5
    M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
    M7239
    Kabelová příchytka pro LF šířky 60

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.