Koncovka kanálu LF 15x15, černá LF1501567030
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka15 mm
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK06
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Ke stažení
Více dokumentace