Koncovka kanálu LF 15x15, černá LF1501567030
EAN
4012740023696
Balení
1 Sada
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka15 mm
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK06
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet LF1501567030
Koncovka kanálu LF 15x15, černá
PDF -
Declaration of conformity
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace