The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LE06XSM

Pojistkový držák s ampérmetrem pro L063M / L066M, In 50 A LE06XSM

EAN
3250614141232
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Pojistkový držák s ampérmetrem pro L063M / L066M, In 50 A

LE06XSM

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    41 mm
  • Šířka
    26 mm
Měření
  • Rozsah měření proudu
    0 - 75 A
  • Druh měři­cího přístroje
    Digi­tální
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE06XSM
PDF
Hager RoHS report LE06XSM
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE06XSM | Hager

    Obrázek produktu LE06XSM

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE06XSM | Hager

    Hager Produktový list LE06XSM

    Pojistkový držák s ampérmetrem pro L063M / L066M, In 50 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-01-12 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-01-12

    PDF
    1,79 MB
    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-01-12 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-01-12

    PDF
    1,79 MB
    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-01-12 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-01-12

    PDF
    1,79 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.