Koncovka kanálu BRAP 80200, bílá L80349010
EAN
4012740887960
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka200 mm
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchLakované
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet L80349010
Koncovka kanálu BRAP 80200, bílá
PDF
Více dokumentace