Koncovka kanálu BRAP 65170, přírodní elox L6534ELN
EAN
4012740887878
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka170 mm
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
-
Související produktové řadyBRAP 65x170
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list L6534ELN
Koncovka kanálu BRAP 65170, přírodní elox
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace