The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • L6450ELN

Lamela parapet. obložení, přírodní elox L6450ELN

EAN
4012740143790
Balení
100 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Lamela parapet. obložení, přírodní elox

L6450ELN

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L6450ELN
PDF
Hager RoHS report L6450ELN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L6450ELN | Hager

    Obrázek produktu L6450ELN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list L6450ELN | Hager

    Hager Produktový list L6450ELN

    Lamela parapet. obložení, přírodní elox

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek CE Certification BR65 | Hager

    CE Certification BR65

    Prohlášení o shodě International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-07

    PDF
    534,05 kB
    Obrázek EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    41,39 kB
    Obrázek EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,73 kB
    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
    Obrázek EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager

    EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

    Prohlášení o shodě International 2020-01-29

    PDF
    54,01 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-25 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.