The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • L5802
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů) L5802

EAN
4012740297431
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)

L5802

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRAP651701ELN

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65170, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • BRAP651301ELN

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65130, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • BRAP651001ELN

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65100, přírodní elox

    0,00 €  / *
  • BRAP6510019016

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRAP6513019016

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65130 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRAP6517019016

    Parapetní kanál BRAP hliník. 65170 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L5802
PDF
Hager RoHS report L5802
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L5802 | Hager

    Obrázek produktu L5802

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list L5802 | Hager

    Hager Produktový list L5802

    Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BRAP08029016 - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
    BRAP08029016
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, dopravní bílá
  • 2
    BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    BRAP0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
  • 3
    BRP6513019016 - Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
    BRP6513019016
    Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
  • 4
    BRAP6510019016 - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá
    BRAP6510019016
    Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá
  • 5
    M2026 - Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
    M2026
    Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.