The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • L45
    EAN
    4010330740398
    Balení
    10 ks

    Pojistkový spodek D03 (M30 x 2) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem L45

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistkový spodek D03 (M30 x 2) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

    L45

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Šrou­bovací adaptér systému D0
    • LE18H

      Redukční pružina pro pojistku D02 v hlavici D03

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      100 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      80 A, 100 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Systém přípojnic
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      2 W
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      D03
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG; gR
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      44 mm
    • Délka
      85 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L45
    PDF
    RoHS report L45
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L45 | Hager

      Obrázek produktu L45

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet L45 | Hager

      Hager Product data sheet L45

      Pojistkový spodek D03 (M30 x 2) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.