Pojistkový spodek D03 (M30 x 2) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem L45
EAN
4010330740398
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Šroubovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud100 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky80 A, 100 A
Architektura
-
Počet pólů1
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu2 W
Pojistka
-
Velikost pojistkyD03
-
Charakteristika pojistekgG; gR
Rozsah dodávky
-
S krytemAno
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka44 mm
-
Délka85 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace