The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
  • L44669010
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá L44669010

EAN
4012740203739
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá

L44669010

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek L44669010 | Hager

    Obrázek produktu L44669010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet L44669010 | Hager

    Hager Product data sheet L44669010

    Spojovací pár kanálu GBD 50x85, bílá

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GBD501619 -
    GBD501619
  • 2
    L5412 - Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely
    L5412
    Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely
  • 3
    L4180VERZ - Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF
    L4180VERZ
    Pospojovací kolík pro parapet. kan. (ocel. plech) BRS/LSF
  • 4
    L5800 - Úhelník pro ochranné pospojení
    L5800
    Úhelník pro ochranné pospojení
  • 5
    BRS652109D - Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.
    BRS652109D
    Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.