The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • L4369
    EAN
    4012740828000
    Balení
    72 metrů

    Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC ) L4369

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )

    L4369

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Bílá
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L4369
    PDF
    RoHS report L4369
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L4369 | Hager

      Obrázek produktu L4369

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet L4369 | Hager

      Hager Product data sheet L4369

      Oddělovací přepážka pro kan. GBD (PVC )

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.