Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm L4183GNGE
EAN
4012740250894
Balení
25 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 13 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Délka600 mm
Připojení
-
Průřez vodiče4 - 4 mm²
Konektivita
-
Počet vodičů1
-
Související produktové řadyAKA 18x125, BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, SLA 18x75
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Ke stažení
Více dokumentace