The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • L2733UNLA

Koncovka kanálu LFS S 20x20, pozink. L2733UNLA

EAN
4012740292276
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Koncovka kanálu LFS S 20x20, pozink.

L2733UNLA

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    18 mm
  • Šířka
    19 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Zinek
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK08
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ne
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L2733UNLA
PDF
Hager RoHS report L2733UNLA
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L2733UNLA | Hager

    Obrázek produktu L2733UNLA

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet L2733UNLA | Hager

    Hager Product data sheet L2733UNLA

    Koncovka kanálu LFS S 20x20, pozink.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.