Bočnice rozvaděčového krytu RK 230x190 mm (2 ks), sv. šedá L23207035
EAN
4012740283847
Balení
1 Pár
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška190 mm
-
Šířka230 mm
Materiál
-
MateriálPolystyren (PS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníAno
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet L23207035
Bočnice rozvaděčového krytu RK 230x190 mm (2 ks), sv. šedá
PDF -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity FB
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF122,39 kB
EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF38,99 kB
Více dokumentace