The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • KXA35N
    EAN
    3250613941970
    Balení
    20 ks

    35 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 125A, šroubová KXA35N

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    35 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 125A, šroubová

    KXA35N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      125 A
    Rozměry
    • Výška
      51,50 mm
    • Šířka
      58 mm
    • Hloubka
      16 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      35 mm² max.
    • Průřez plného vodiče
      50 mm² max.
    Mate­riál
    • Barva
      Modrá
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration KXA35N
    PDF
    Hager RoHS report KXA35N
    PDF

    Ke stažení

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KXA35N | Hager

      Hager Product data sheet KXA35N

      35 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 125A, šroubová

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.