The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Řadové svorky a příslu­šen­ství
  • KWL004
  • Distri­buce energie

Popisový štítek L1, L2, L3, N, PE (25 pásků) KWL004

EAN
3250613931247
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Popisový štítek L1, L2, L3, N, PE (25 pásků)

KWL004

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 47 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • KXB35LH

    35 mm² Fázová svorka průchozí, 1000V / 125A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA04LX

    4 mm² svorka 2-pólová, 400V / 32A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA16NH

    16 mm² Nulová svorka průchozí, 1000V / 71A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA04ND

    4 mm² svorka rozpojovací - N, 400V / 25A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA10ND

    10 mm² svorka rozpojovací - N, 400V / 45A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA16ND

    16 mm² svorka rozpojovací - N, 400V / 62A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA04I3

    4 mm² svorka patrová - 1x N-propoj. Sběr. 10x3 mm. /1x F-průchozí L /1x Zemnící

    0,00 €  / *
  • KXA04I1

    4 mm² svorka patrová - 1x N-rozpojovací /1x L-průchozí /1x Zemnící

    0,00 €  / *
  • KXA04VB

    4 mm² Vertikální svorka s propoj. můstkem 400V/32A šroub.

    0,00 €  / *
  • KXB150LH

    150 mm² Fázová svorka průchozí, 1000V / 309A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA02LX

    2, 5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA16LH

    16 mm² Fázová svorka průchozí, 1000V / 71A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA10LH

    10 mm² Fázová svorka průchozí, 1000V / 57A, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXA04KD

    4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.

    0,00 €  / *
  • KXA04I6

    4 mm² svorka patrová - 2x L-průchozí L / 1x Zemnící

    0,00 €  / *
  • KXA04I5

    4 mm² svorka patrová - 1x L-průchozí

    0,00 €  / *
  • KXA04I4

    4 mm² svorka patrová - 2x L-průchozí

    0,00 €  / *
  • KXA04I2

    4 mm² svorka patrová - 1x N-průchozí /1x L-průchozí /1x Zemnící

    0,00 €  / *
  • KXB35E1

    35 mm² Zemnící svorka, šroubová

    0,00 €  / *
  • KXB16E

    16 mm² Zemnící svorka, šroubová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KWL004
PDF
Hager RoHS report KWL004
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KWL004 | Hager

    Obrázek produktu KWL004

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KWL004 | Hager

    Hager Product data sheet KWL004

    Popisový štítek L1, L2, L3, N, PE (25 pásků)

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KW16ST - N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1,5 - 16 mm2
    KW16ST
    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1, 5 - 16 mm2
  • 2
    KXA04KD - 4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
    KXA04KD
    4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
  • 3
    KXA02LH - 2,5 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
    KXA02LH
    2, 5 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
  • 4
    KXA02LX - 2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
    KXA02LX
    2, 5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
  • 5
    KXA02NH - 2,5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
    KXA02NH
    2, 5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.