KWE25G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Řadové svorky a příslu­šen­ství
  • KWE25G

Uzavírací krytka pro KXA02VB,KXA02LX

KWE25G

  • Distri­buce energie

Uzavírací krytka pro KXA02VB,KXA02LX KWE25G

EAN
3250613931995
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Průchozí svor­kovnice 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Průchozí svor­kovnice
  • KXA02LX

    2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration KWE25G (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWE25G (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KXA02E - 2,5 mm² Zemnící svorka, šroubová
    KXA02E
    2, 5 mm² Zemnící svorka, šroubová
  • 2
    KXA02LH - 2,5 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
    KXA02LH
    2, 5 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
  • 3
    KXA02LX - 2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
    KXA02LX
    2, 5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
  • 4
    KXA02NH - 2,5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
    KXA02NH
    2, 5 mm² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová
  • 5
    KXA04I1 - 4 mm² svorka patrová - 1x N-rozpojovací /1x L-průchozí /1x Zemnící
    KXA04I1
    4 mm² svorka patrová - 1x N-rozpojovací /1x L-průchozí /1x Zemnící

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.