The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Řadové svorky a příslu­šen­ství
  • KWE22G
  • Řadové svorky a příslu­šen­ství

Uzavírací krytka pro KXA04I7 KWE22G

EAN
3250613931285
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Uzavírací krytka pro KXA04I7

KWE22G

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • KXA04I1

    4 mm² svorka patrová - 1x N-rozpojovací /1x L-průchozí /1x Zemnící

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KWE22G
PDF
Hager RoHS report KWE22G
PDF

Ke stažení

  • Obrázek KWE22G | Hager

    Obrázek produktu KWE22G

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet KWE22G | Hager

    Hager Product data sheet KWE22G

    Uzavírací krytka pro KXA04I7

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KW16ST - N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1,5 - 16 mm2
    KW16ST
    N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1, 5 - 16 mm2
  • 2
    KXA04KD - 4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
    KXA04KD
    4 mm² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.
  • 3
    KXA02LX - 2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
    KXA02LX
    2, 5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
  • 4
    KXA04LH - 4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová
    KXA04LH
    4 mm² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová
  • 5
    KXA04LX - 4 mm² svorka 2-pólová, 400V / 32A, šroubová
    KXA04LX
    4 mm² svorka 2-pólová, 400V / 32A, šroubová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.